封装信息
封装 | 引脚 VLGA (NPL) | 13 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
UCC20225-Q1 的特性
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 单 PWM 输入,双输出
- 可通过电阻器编程的死区时间
- 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
- CMTI 大于 100V/ns
- 开关参数:
- 19ns 典型传播延迟
- 5ns 最大延迟匹配
- 6ns 最大脉宽失真
- 3V 至 18V 输入 VCCI 范围
- VDD 高达 25V,带 5V 和 8V UVLO 选项
- 抑制短于 5ns 的输入瞬变
- TTL 和 CMOS 兼容输入
- 节省空间的 5mm x 5mm LGA-13 封装
- 安全相关认证:
- 符合 VDE V 0884-11:2017 标准的 3535VPK 隔离
- 符合 UL 1577 标准且持续时长为 1 分钟的 2500VRMS 隔离
- 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
UCC20225-Q1 的说明
是UCC20225-Q1 系列是一款单输入、双输出隔离式栅极驱动器,具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流,并且采用 5mm x 5mm LGA-13 封装。该器件旨在以一流的传播延迟和脉宽失真度驱动功率晶体管,频率最高可达 5MHz。
输入侧通过一个 2.5kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 100V/ns。两个输出侧驱动器之间的内部功能隔离支持高达 700VDC 的工作电压。
UCC20225-Q1 系列通过 DT 引脚上的电阻器支持可编程死区时间。DIS 引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,在接地时允许器件正常运行。
该器件接受的 VDD 电源电压高达 25V。凭借 3V 至 18V 的宽 VCCI 范围,该驱动器非常适合连接模拟和数字控制器。所有电源电压引脚都具有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。
凭借上述所有高级 功能,UCC20225-Q1 系列可在各种汽车 应用中实现高功率密度、高效率和稳健性。