封装信息
封装 | 引脚 SO-MOD (DVE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
UCC12050 的特性
- 采用优化的集成变压器技术的高密度直流/直流模块
- 输入电压范围:4.5V 至 5.5V
- 输出电压(可选):5.4V、5.0V、3.7V、3.3V
- 输出功率:500mW
- 峰值效率:60%
- 线性调整率(典型值):1%
- 负载调整率(典型值):1.5%
- 符合 CISPR32 B 类 EMI 标准限制,双层 PCB 上无需使用铁氧体磁珠
- 展频调制 (SSM)
- 稳健可靠的隔离栅:
- 隔离等级: 5 kV RMS
- 浪涌能力: 10 kV PK
- 工作电压: 1.2 kV RMS
- CMTI(典型值):±100V/ns
- 短路恢复
- 热关断保护
- 16 引脚宽体 SOIC 封装,爬电距离和间隙大于 8mm
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
-
安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071V PK 增强型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
- 获得 UL 认证,符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
- 根据 GB4943.1-2011 标准进行的 CQC 认证
UCC12050 的说明
UCC12050 是一款具有 5kV RMS reinforced 隔离额定值的汽车级直流/直流电源模块,旨在为需要偏置电源及稳压输出电压的隔离电路提供有效的隔离电源。该器件集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可提供 500mW(典型值)的隔离功率,并具有低 EMI。
UCC12050 集成了保护功能以增强系统稳健性。该器件还具有使能引脚、同步功能以及 5V 或 3.3V 稳压输出选项(带净空电压)。 UCC12050 是一种薄型、小型化解决方案,采用高度为 2.65mm(典型值)的宽体 SOIC 封装。