封装信息
封装 | 引脚 B3QFN (RDA) | 15 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
TPSM53604 的特性
- 提供功能安全
- 5mm × 5.5mm × 4mm 增强型 HotRod™ QFN 封装
- 业界超小型 36V、4A 外形尺寸: 85mm2 解决方案尺寸(单面)
- 低 EMI:符合 CISPR11 辐射发射标准
- 优异的热性能: 在 85°C 且无气流的情况下具有高达 20W 的输出功率
- 标准封装尺寸:单个大型散热焊盘和所有引脚均分布在封装外围
- 输入电压范围:3.8V 至 36V
- 输出电压范围:1 V 至 7 V
- 效率高达 95%
- 电源正常状态标志
- 精密使能端
- 内置断续模式短路保护、过热保护、启动至预偏置输出、软启动和 UVLO
- IC 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
- 通过了 Mil-STD-883D 冲击和振动测试
- 与以下器件引脚兼容:3A TPSM53603 和 2A TPSM53602
- 使用 TPSM53604 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
- 下载 EVM 设计文件以快速进行电路板设计
TPSM53604 的说明
TPSM53604 电源模块是一款高度集成的 4A 电源解决方案,在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 36V 输入降压直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此 5mm × 5.5mm × 4mm、15 引脚封装采用增强型 HotRod QFN 技术来实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。该封装尺寸的所有引脚均分布在外围,具有单个大散热垫,实现简单的布局和制造中的轻松处理。
总体解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选择过程。TPSM53604 具有全套功能集,包括正常电源状态指示、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,因此是为各种应用供电的出色器件。