封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS92830-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 4.5V 至 40V 的宽电压输入范围
- 3 通道高侧电流驱动和检测
- 通道独立的电流设置
- 通道独立的 PWM 输入
- 通过 PWM 输入和电源实现 PWM 调光
- 针对 EMC 优化的压摆率
- 高精度 LED 驱动
- 采用外部 N 沟道 MOSFET 的精密电流调节(2.5% 容差)
- 具有非板载 Bin 电阻支持的 20:1 模拟调光配置
- 具有全占空比屏蔽的精密 PWM 发生器(2% 容差)
- 用于同步的开漏 PWM 输出
- 保护和诊断
- 用于外部 MOSFET 热保护的可调节输出电流降额
- 具有自动恢复功能的 LED 灯串开路或短路诊断
- 针对低电压运行支持诊断并具有可调节阈值
- 多达 15 个器件的故障总线,可配置为连带失效或仅失效的通道关闭
- 故障模式下具有较低的静态电流(每个器件小于 0.75mA)
- 工作结温范围:-40°C 至 150°C
- TSSOP 28 封装 (PW)
TPS92830-Q1 的说明
在实现更佳的灯光均匀性的趋势下,高电流 LED 通常用于汽车前灯和后灯(配备灯光扩散器和导光板)。同时,为了满足严格的 EMC 和可靠性要求,线性 LED 驱动器广泛用于汽车 应用。不过,通过集成功率晶体管为线性 LED 驱动器提供高电流是一项挑战。TPS92830-Q1 器件是一款先进的汽车级高侧恒定电流线性 LED 控制器,通过使用外部 N 沟道 MOSFET 提供高电流。该器件具有一整套用于 汽车 应用的 功能, 并与各种 N 沟道 MOSFET 兼容。
TPS92830-Q1 器件的每个通道可以通过感应电阻器值独立设置通道电流。内部精密恒定电流调节环路通过感应电阻器上的电压感应通道电流,并相应地控制 N 沟道 MOSFET 的栅极电压。该器件还集成了一个两级电荷泵,用于低压降运行。电荷泵电压足够高,可以支持各种 N 沟道 MOSFET。PWM 调光允许使用多个
源以实现灵活性 - 内部 PWM 发生器、外部 PWM 输入或电源调光。各种专为汽车应用 设计的 诊断和保护可 帮助 提高系统稳健性和易用性。连带失效故障总线支持 TPS92830-Q1 与 TPS92630-Q1、TPS92638-Q1 和 TPS9261x-Q1 系列一同运行,以满足各种故障处理要求。