封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS92691-Q1 的特性
- 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
- 宽输出电压范围:2V 至 65V
- 低输入偏移轨到轨电流感测放大器
- 在 25°C 至 140°C 结温范围内,好于 ±3% 的发光二极管 (LED) 电流精度
- 与高侧和低侧电流感测元件兼容
- 高阻抗模拟 LED 电流调节输入 (IADJ),对比度高于 15:1
- 使用集成的串联 N 通道调光驱动器接口时,具有超过 1000:1 串联场效应管 (FET) 脉宽调制 (PWM) 调光比率
- 具有 LED 电流持续监视输出用于系统故障检测和诊断
- 可编程开关频率以实现与外部时钟同步
- 可编程软启动和斜坡补偿
- 综合故障保护电路,包括电源电压 (VCC) 欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP)、逐周期开关电流限制和热保护
- TPS92691-Q1:符合汽车类 Q100 1 级标准
应用
- TPS92691-Q1:汽车外部照明 应用
- 建筑照明和通用照明 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS92691-Q1 的说明
TPS92691/-Q1 是一款通用 LED 控制器,支持一系列升压或降压驱动器拓扑。该器件实现了固定频率峰值电流模式控制技术,可编程开关频率、斜坡补偿和软启动时序。其整合了高电压 (65V) 轨到轨电流感测放大器,从而可使用高侧或低侧串联感测电阻直接测量 LED 电流。该放大器可用于实现低输入偏移电压且在 25°C 至 140°C 结温范围和 0 至 60V 输出共模电压范围获得好于 ±3% 的 LED 电流精度。
可使用模拟或 PWM 调光技术单独调制 LED 电流。通过在高阻抗模拟调整输入 (IADJ) 范围内将电压从 140mV 改变为 2.25V 可获得具有 15:1 范围的线性模拟调光响应。通过将 PWM 输入引脚调制为所需的占空比和频率实现 LED 电流的 PWM 调光。可使用可选 DDRV 栅极驱动器输出使串联 FET 调光功能获得高于 1000:1 的对比度。
TPS92691/-Q1 支持通过电流监视输出连续检查 LED 状态。这样就可以实现 LED 短路或开路检测和保护。其他故障保护 特性 包括 VCC UVLO、输出过压保护 (OVP)、开关逐周期电流限制和热保护。