封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS92633-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
- 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
- 通过外部分流电阻器实现热共享功能
- 故障模式下具有低电源电流
- 三通道高精度电流调节:
- 每个通道的电流输出高达 150mA
- 在整个温度范围内精度为 ±5%
- 通过电阻器独立设置电流
- 用于亮度控制的独立 PWM 引脚
- 支持非板载亮度分级电阻
- 支持外部 NTC 进行电流降额
- 低压降:
- 最大压降:150mA 时为 600mV
- 诊断和保护
- LED 开路,具有自动恢复功能
- LED 接地短路,具有自动恢复功能
- 单 LED 短路检测及自动恢复
- 支持诊断并具有可调阈值
- 可配置为连带失效或仅失效通道关闭的故障总线 (N-1)
- 热关断
- 工作结温范围:– 40°C 至 150°C
TPS92633-Q1 的说明
TPS92633-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。 TPS92633-Q1 是 由汽车电池直接供电的线性驱动器,具有宽电压范围,每个通道可输出高达 150mA 的满电流负载。外部分流电阻器可用来共享输出电流并由驱动器驱动。 TPS92633-Q1 还驱动 LED 单元和非板载亮度分级电阻器,从而简化制造过程并降低整体系统成本。它具有全面的诊断功能,包括 LED 开路、LED 接地短路和单个 LED 短路检测。
TPS92633-Q1 器件的连带失效功能可与其他 LED 驱动器(如 TPS9261x-Q1、TPS92630/8-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)一起工作,从而满足不同的要求。