封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS92611-Q1 的特性
- 符合汽车类应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 温度等级 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 提供功能安全
- 可帮助创建功能安全系统设计的文档
- 具有 PWM 调光功能的单通道恒定电流 LED 驱动器
- 宽输入电压范围:4.5V - 40V
- 恒定输出电流,可通过感应电阻器进行调节
- 高精度电流调节,容差 ±4.6%
- 最大电流:300mA
- 与外部电阻器实现热共享
- 低压降电压(包含电流感应压降)
- 最大压降:10mA 时为 150mV
- 最大压降:70mA 时为 400mV
- 最大压降:150mA 时为 700mV
- 最大压降:300mA 时为 1.3V
- 诊断和保护
- LED 开路与短路检测,具有自动恢复功能
- 在低压降运行情况下支持诊断并具有可调阈值
- 多达 15 个器件的故障总线,可配置为“连带失效”或“仅失效的通道关闭”
- 低静态电流和故障模式电流(每个器件小于 250µA)
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
TPS92611-Q1 的说明
随着 LED 在汽车 应用中广泛使用,简单的 LED 驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可降低系统级组件数量,并显著提高电流精度和可靠性。
TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车蓄电池供电。这是一种简单而巧妙的解决方案,能够为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有 LED 诊断功能。此器件的“连带失效”功能可与其他 LED 驱动器(如 TPS9261x-Q1、TPS9263x-Q1 和 TPS9283x-Q1 器件)一起工作,从而满足不同的要求。