封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGQ) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS92515HV-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- 集成 290mΩ(典型值)内部 N 沟道场效应晶体管 (FET)
- 输入电压范围:
- TPS92515x:5.5V 至 42V
- TPS92515HVx:5.5V 至 65V
- 启动后工作电压低至 5.15V
- 低偏移高侧峰值电流比较器
- 高达 2A 的恒定平均电流
- 固有逐周期电流限制
- 多种调光方法
- 10,000:1 分流脉宽调制 (PWM) 调光范围
- 1000:1 PWM 调光范围
- 200:1 模拟调光范围
- 简单的恒定关断时间控制
- 无环路补偿
- 快速瞬态响应
- 散热增强型 HVSSOP 封装
- 集成热保护
应用
- 汽车照明:LED 开关矩阵 AFS 头灯,DRL,远光灯/近光灯,雾灯,尾灯,转向信号灯,轮廓灯,售后市场
- 工业照明:工厂自动化、飞行时间 (TOF)、电器、零售照明、机器视觉检测、紧急出口和/或安全照明、医用照明、舞台和场地照明
- 农业、航海和重工业照明
- 高对比度分流 FET 调光
TPS92515HV-Q1 的说明
TPS92515 系列器件是集成了低电阻 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的紧凑型单片开关稳压器。该系列器件适用于 注重 高效率、高带宽、PWM 和/或模拟调光以及小尺寸的高亮度 LED 照明应用。
该稳压器利用恒定关断时间和峰值电流控制功能来运行。工作原理十分简单:在基于输出电压的一段关断时间后,即开始导通时间。达到电感峰值电流阈值后,导通时间立即结束。TPS92515 器件可配置为在分流 FET 调光周期的导通和关断时间内保持恒定的纹波峰峰值。这非常适合在整个分流 FET 调光范围内保持线性响应。
稳态精度是在低偏移高侧比较器的支持下得到保证。可单独使用模拟或 PWM 调光技术来调制 LED 电流,也可同时使用这两种技术来调制 LED 电流。其他 特性 包括欠压闭锁 (UVLO)、宽输入电压操作、固有 LED 开路操作和热关断功能,其工作温度范围较宽。
TPS92515 和 TPS92515-Q1 器件的工作输入电压范围高达 42V。TPS92515HV 和 TPS92515HV-Q1 提供输入范围高达 65V 的高电压选项。所有器件均采用散热增强型 10 引脚 HVSSOP 封装。