封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGQ) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS92510 的特性
- 3.5V 至 60V 输入电压范围
- 集成型 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 200mV 内部电压基准
- ±3% LED 电流精度
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率范围
- 专用脉宽调制 (PWM) 亮度调节输入
- LED 温度折返
- 可调节欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护
- 过温保护
- 微型小外形尺寸封装 (MSOP)-10 (DGQ) PowerPAD™ 封装
TPS92510 的说明
TPS92510 是一款配有集成型高侧 MOSFET 的 60V,1.5A 峰值电流模式降压转换器。 它被专门设计成用一个恒定电流驱动高亮度 LED。 紧密度容限,200mV 内部基准电压减少了电流感测电阻器中的功率耗散。 一个专用的脉宽调制输入引脚可实现对光输出的线性控制。
TPS92510 集成了一个温度折返特性,此特性能够减少平均输出电流来保证感测到的 LED 温度永远不会超过一个特定的值,从而提升了整个系统的可靠性。一个集成的频率同步特性可减少多串应用中的有害差频并简化对电磁干扰 (EMI) 的滤除。 可调输入电压 UVLO 特性可适应多种电池类型的不同的深度放电水平。
TPS92510 支持逐周期过流保护,和热关断保护。 它采用一个 10 引脚 MSOP PowerPAD™ 封装。