封装信息
封装 | 引脚 CFP (HKH) | 20 |
工作温度范围 (°C) 25 to 25 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
TPS7H4002-SP 的特性
- 辐射性能:
- 耐辐射保障高达 TID 100krad(Si)
- SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
- SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 75MeV-cm2/mg
- 峰值效率:96.9%(VO = 2.5V)
- 集成 50mΩ 和 35mΩ MOSFET
- 电源轨:3V 至 5.5V(输入电压)
- 3A 最大输出电流
- 灵活的开关频率选项:
- 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
- 外部同步功能:100 kHz 至 1 MHz
- 可针对初级-次级应用将 SYNC 引脚配置为 500kHz 输出
- 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.807V ±1.5% 的电压基准
- 单调启动至预偏置输出
- 通过外部电容器进行可调节的软启动
- 用于电源定序的输入使能和电源正常输出
- 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
- 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
- 20 引脚超小热增强型 Ceramic Flatpack 封装 (HKH),适用于航天应用
TPS7H4002-SP 的说明
TPS7H4002-SP 是一款耐辐射的 5.5V、3A 同步降压转换器,具有高效率并集成高侧和低侧 MOSFET,实现了针对小型设计的优化。通过采用电流模式控制来减少元件数量,同时选择高开关频率来缩小电感器尺寸,从而进一步节省空间。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。此外,TPS7H4002-SP 可配置为初级-次级模式以实现并联运行。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热限值时,热关断会禁用此器件。