封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSK) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A90 的特性
- 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
- 低输出噪声:4.7µVRMS (10Hz–100kHz)
- 低压降:0.5A 电流时为 100mV(最大值)
- 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 5.7V
- 高电源抑制比 (PSRR):
- 直流时为 60dB
- 100kHz 时为 50dB
- 1MHz 时为 30dB
- 快速瞬态响应
- 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
- 开漏电源正常 (PG) 输出
- θJC = 3.2ºC/W
- 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装
TPS7A90 的说明
TPS7A90 器件是一款低噪声 (4.7µVRMS)、低压降 (LDO) 电压稳压器,能够仅仅通过 100mV 和 200mV 的最大压降将 500mA 的电流分别转换为 5V 和 5.7V。
TPS7A90 输出可通过外部电阻器在 0.8V 至 5.7V 范围内进行调节。TPS7A90 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。
TPS7A90 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)] 供电。
TPS7A90 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等中的噪声敏感类组件 供电。极低的 4.7µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 30dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。