封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A80 的特性
- 具有使能功能的低压降 1A 稳压器
- 可调节输出电压:0.8V 至 6V
- 固定输出电压:0.8V 至 6V
- 宽带宽高
PSRR:
- 1kHz 时为 63dB
- 100kHz 时为 57dB
- 1MHz 时为 38dB
- 低噪音:(14 × VOUT ) µVRMS 典型值(100Hz 至 100kHz)
- 与 4.7µF 陶瓷电容器一起工作时保持稳定
- 出色的负载/线路瞬态响应
- 总体精度 3%(在负载/线路/温度范围内)
- 过流和过热保护
- 极低压降:1A 时的典型值为 170mV
- 3mm × 3mm VSON-8 DRB 封装
TPS7A80 的说明
TPS7A80 系列低压降线性稳压器 (LDO) 在输出端提供极高的电源纹波抑制 (PSRR)。该 LDO 系列器件采用先进的 BiCMOS 工艺和 PMOSFET 导通器件,从而实现极低噪声、出色的瞬态响应和卓越的 PSRR 性能。
TPS7A80 系列与 4.7µF 陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并使用一个精确电压基准和反馈环路,从而在所有负载、线路、过程和温度变化范围内,即使在最坏的情况下,也能实现 3% 的精度。
该系列器件的额定工作温度范围 TJ = –40°C 至 +125°C,并采用装有散热焊盘的 3mm × 3mm VSON-8 封装。