封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS7A7002 的特性
- 输入电压低至 1.425V
- 2A 时,最大压降 380mV
- 3A 时,最大压降 600mV
- 从 0.5V 开始的可调输出
- 保护:电流限制和热关断
- 启用引脚
- 关断模式下的接地电流为 1µA
- 完整工业温度范围
- 采用小外型尺寸集成电路 (SOIC)-8,完全 RoHS 标准兼容封装
TPS7A7002 的说明
TPS7A7002 是一款高性能、正电压、低压降 (LDO) 稳压器,针对 要求 在高达 3A 的电流下拥有超低输入电压和超低压降的应用而设计。该器件支持低至
1.425V 的单输入电压,输出电压最低可通过编程设置为 0.5V。输出电压可使用外部分压器进行设置。
TPS7A7002 具有 超低压降,非常 适用于 VOUT 与 VIN 极为接近的应用。此外, TPS7A7002 还有使能引脚以便在关断模式下进一步减少功率耗散。TPS7A7002 在线路、负载和温度变化时提供出色的稳压功能。
TPS7A7002 提供 8 引脚小型 PowerPAD™封装选项。