封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
TPS7A7001 的特性
- 输入电压低至 1.425V
- 2A 时的最大压降为 380mV
- 可调输出从 0.5V 开始
- 保护:电流限制和热关断
- 启用引脚
- 关断模式下静态电流 1µA
- 全工业温度范围
- 采用完全符合 RoHS 标准的小外形尺寸 (SO)-8 封装
TPS7A7001 的说明
TPS7A7001 是一款高性能、正电压、低压降 (LDO) 稳压器,专为 要求 在高达 2A 的电流下拥有超低输入电压和超低压降的应用而设计。该器件支持低至 1.425V 的单输入电压,输出电压最低可通过编程设定为 0.5V。输出电压可使用外部分压器进行设置。
TPS7A7001 具有 超低压降,非常 适用于 VOUT 与 VIN 极为接近的应用。此外,TPS7A7001 还具有使能引脚以便在关断模式下进一步降低功率耗散。TPS7A7001 在线路、负载和温度变化时提供出色的稳压功能。
TPS7A7001 提供 8 引脚小型 PowerPAD™封装选项。