ZHCS687F January 2012 – April 2017 TPS7A7001
PRODUCTION DATA.
TPS7A7001 是一款高性能、正电压、低压降 (LDO) 稳压器,专为 要求 在高达 2A 的电流下拥有超低输入电压和超低压降的应用而设计。该器件支持低至 1.425V 的单输入电压,输出电压最低可通过编程设定为 0.5V。输出电压可使用外部分压器进行设置。
TPS7A7001 具有 超低压降,非常 适用于 VOUT 与 VIN 极为接近的应用。此外,TPS7A7001 还具有使能引脚以便在关断模式下进一步降低功率耗散。TPS7A7001 在线路、负载和温度变化时提供出色的稳压功能。
TPS7A7001 提供 8 引脚小型 PowerPAD™封装选项。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS7A7001 | SO PowerPAD (8) | 3.90mm x 4.89mm |