封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A37 的特性
- 与 1µF 或更大的陶瓷输出电容搭配工作时保持稳定
- 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
- 超低压降电压:
- 1A 时的最大电压为 200mV
- 出色的负载瞬态响应 - 即使与仅为 1μF 的输出电容搭配使用也依旧出色
- NMOS 拓扑结构可提供低反向泄漏电流
- 出色的精度:
- 0.23% 标称准确度
- 整个线路、负载和温度范围内的总精度为 1%
- 关断模式下的 IQ 典型值小于 20nA
- 用于故障保护的热关断和电流限制
应用
- 针对数字信号处理器 (DSP),现场可编程栅极阵列 (FPGA),特定用途集成电路 (ASIC) 和微处理器的负载点调节
- 针对开关电源的后置调节
- 便携式和电池供电类设备
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A37 的说明
TPS7A37 系列线性低压降 (LDO) 稳压器在一个电压随耦器配置中使用一个 N 沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 导通元件。该拓扑结构对输出电容值和等效串联电阻 (ESR) 的敏感度相对较低,从而实现多种负载配置。负载瞬态响应出色,即使与 1μF 小型陶瓷输出电容搭配工作时也是如此。NMOS 拓扑结构也可实现极低压降。
TPS7A37 系列使用一个先进的双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺,可在传送极低压降电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。未使能状态下的电流消耗小于 20nA,非常适合便携式 应用。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。