5-pin (DBV) package image

TPS7A2418DBVR 正在供货

具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS7A24 的特性

  • 超低 IQ:2.0µA
  • 输入电压:2.4 V 至 18 V
  • 可用输出电压选项:
    • 固定:1.25 V 至 5.5 V
    • 可调节:1.24 V 至 17.75 V
  • 在温度范围内的精度为 1.25%
  • 低压降:200 mA 时为 250 mV(最大值)
  • 主动过冲下拉保护
  • 热关断保护和过流保护
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 与 1µF 输出电容器一起工作时保持稳定
  • 封装:5 引脚 SOT-23 封装

TPS7A24 的说明

TPS7A24 低压降 (LDO) 线性稳压器支持 2.4V 至 18V 的输入电压范围,并具有超低的静态电流 (IQ)。这些特性能帮助现代电器满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。

TPS7A24 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。固定电压版本无需外部电阻器,可最大限度减小印刷电路板 (PCB) 尺寸。为获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.24V 到 17.75V 之间。两种版本都具有 1.25% 的输出调节精度,可对微控制器 (MCU) 基准电压进行精密调节。

在电流为 200mA 时,TPS7A24 LDO 的最大压降小于 250mV,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。此最大压降使得在 3.55V 输入电压 (VIN) 至 3.3V 输出电压 (VOUT) 范围内的效率达到了 92.8%。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息