TPS7A20
- 低输出电压噪声:7µVRMS
- 无需噪声旁路电容
- 高 PSRR:1 kHz 时为 95 dB
- 超低 IQ:6.5 µA
- 输入电压范围:1.6V 至 6.0V
- 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
- 输出电压容差:±1.5%(最大值)
- 超低压降:
- 在 300 mA 下为 140 mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
- 在 300 mA 下为 145 mV(最大值)(VOUT = 3.3V,DBV)
- 低浪涌电流
- 智能使能端下拉
- 与最低 1 µF 的陶瓷输出电容搭配使用可保持稳定
- 封装:
- 1mm × 1mm X2SON
- 0.616mm × 0.616mm DSBGA
- 2.90mm × 1.60mm SOT23-5
TPS7A20 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 300 mA 的输出电流。TPS7A20 旨在提供符合射频和其他敏感模拟电路要求的低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能。TPS7A20 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供超低的噪声性能。TPS7A20 的优点还在于具有低静态电流,适用于任何电池供电的应用TPS7A20 具有 1.6V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.8V 至 5.5 V 的输出电压范围,可用于各种应用。该器件使用精密基准电路,可在不同负载、线路和温度变化之间提供 1.5% 的最大精度。
TPS7A20 具备内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,因此可在启动过程中最大限度地降低输入电压降。该器件在与小型陶瓷电容搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸总体解决方案。
TPS7A20 具有带内部控制下拉电阻的智能使能输入电路,该电阻即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,因而无需使用外部组件来下拉 EN 引脚。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A20 300 mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 |
白皮书 | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 | ||||
技术文章 | How to design an infrared thermometer quickly | PDF | HTML | 2020年 4月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。
用户指南: PDF
评估板
TPS65219EVM — TPS65219 2.5V 至 5.5V 三降压稳压器和四 LDO 电源管理 IC (PMIC) 评估模块
TPS65219EVM 是一款经全面组装、用于评估 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 性能和功能的平台。该 EVM 包括板载 USB 转 I²C 适配器、电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。
参考设计
TIDA-010042 — 基于 GaN 的 400W MPPT 充电控制器和电源优化器参考设计
This reference design is a Maximum Power Point Tracking (MPPT) solar charge controller for 12V and 24V batteries that can be used as a power optimizer in the future. This compact reference design targets small- and medium-power solar charger designs and is capable of operating with 15V to 60V (...)
参考设计
TIDA-010087 — 100A 两相数字控制电池测试仪参考设计
该参考设计说明了一种使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 和精密 ADC ADS131M08 精确控制双向交错式降压转换器功率级电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±20mA 的电流调节误差和 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-010249 — 四通道同步振动传感器接口参考设计
此参考设计介绍了同步四通道宽带高分辨率接口的理论、设计和测试。主要目标是振动传感应用,但该设计也可应用于任何需要宽带的应用,例如功率因数测量中的三相电压和电流监测。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输以及双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输以及双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YCJ) | 4 | 查看选项 |
DSBGA (YCK) | 4 | 查看选项 |
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
X2SON (DQN) | 4 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。