TPS7A0233DBVR

正在供货

具有使能功能的 200mA、毫微功耗 IQ (25nA)、低压降 (LDO) 稳压器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS7A0233DBVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS7A02 的特性

  • 超低 IQ: 25 nA(典型值),即使处于压降状态
  • 关断 IQ:3nA(典型值)
  • 出色的瞬态响应(1mA 至 50mA)
    • 建立时间小于 10µs
    • 100mV 下冲
  • 封装:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON
    • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5
    • 0.64mm × 0.64mm DSBGA
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V(固定)
  • 输出精度:工作温度范围内精度为 1.5%
  • 智能使能端下拉
  • 超低压降:
    • 在 200mA 下为 270mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
  • 与 1µF 或更大的电容器一起工作时保持稳定

TPS7A02 的说明

TPS7A02 是一款超小型、超低静态电流低压降线性稳压器 (LDO),可提供 200mA 的电流以及出色的瞬态性能。

TPS7A02 具有超低 IQ( 25nA),专为将超低静态电流作为关键参数的应用而设计。此器件即使在压降模式下也能保持低 IQ 消耗,从而进一步延长电池寿命。在关断模式或禁用模式下,该器件消耗 超低 (3nA) IQ,有助于延长电池货架期。 TPS7A02 输出电压范围为 0.8V 至 5.0V,步长为 50mV,以支持更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压。

TPS7A02 具有包含内部控制下拉电阻的智能使能电路,该电阻即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于更大程度地减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。此电路还有助于在器件处于禁用状态时最大限度减小外部下拉电路中流过的电流。

TPS7A02 的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息