封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A02 的特性
- 超低 IQ: 25 nA(典型值),即使处于压降状态
- 关断 IQ:3nA(典型值)
- 出色的瞬态响应(1mA 至 50mA)
- 建立时间小于 10µs
- 100mV 下冲
- 封装:
- 1.0mm × 1.0mm X2SON
- 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5
- 0.64mm × 0.64mm DSBGA
- 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
- 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V(固定)
- 输出精度:工作温度范围内精度为 1.5%
- 智能使能端下拉
- 超低压降:
- 在 200mA 下为 270mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
- 与 1µF 或更大的电容器一起工作时保持稳定
TPS7A02 的说明
TPS7A02 是一款超小型、超低静态电流低压降线性稳压器 (LDO),可提供 200mA 的电流以及出色的瞬态性能。
TPS7A02 具有超低 IQ( 25nA),专为将超低静态电流作为关键参数的应用而设计。此器件即使在压降模式下也能保持低 IQ 消耗,从而进一步延长电池寿命。在关断模式或禁用模式下,该器件消耗 超低 (3nA) IQ,有助于延长电池货架期。 TPS7A02 输出电压范围为 0.8V 至 5.0V,步长为 50mV,以支持更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压。
TPS7A02 具有包含内部控制下拉电阻的智能使能电路,该电阻即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于更大程度地减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。此电路还有助于在器件处于禁用状态时最大限度减小外部下拉电路中流过的电流。
TPS7A02 的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。