封装信息
封装 | 引脚 SOT-223 (DCQ) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS795 的特性
- 具有使能端的 500mA 低压降稳压器
- 提供固定电压和可调节电压(1.2V 至 5.5V)两种版本
- 高 PSRR(频率为 10kHz 时为 50dB)
- 超低噪声(33µVRMS,TPS79530)
- 启动时间快 (50µs)
- 与 1µF 陶瓷电容器一起工作时保持稳定
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 低压降电压(满负载时为 110mV,TPS79530)
- 6 引脚 SOT-223 和 3mm × 3mm VSON 封装
TPS795 的说明
TPS795 系列低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器 具有 高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动能力以及出色的线性和负载瞬态响应,并采用小型 6 引脚 SOT-223 和 3mm × 3mm VSON 封装。该系列的每一款器件在输出端都使用小型 1µF 陶瓷电容器实现稳定运行。该系列使用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,能够产生极低压降的电压(例如 500mA 时为 110mV)。每一款器件都可实现快速启动时间(使用一个 0.001µF 旁路电容器时大约为 50µs),同时消耗非常低的静态电流(典型值 265µA)。而且,当此器件处于待机模式时,电源电流减少到低于 1µA。在使用一个 0.1µF 旁路电容器的 3V 输出下,TPS79530 器件的输出电压噪声大约为 33µVRMS。采用 对噪声敏感的模拟组件的应用,例如便携式射频电子器件,将受益于高 PSRR 和低噪声 特性以及快速响应时间。