6-pin (DCQ) package image

TPS79518DCQR 正在供货

具有使能功能的 500mA、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS79518DCQ 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 78 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-223 (DCQ) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS795 的特性

  • 具有使能端的 500mA 低压降稳压器
  • 提供固定电压和可调节电压(1.2V 至 5.5V)两种版本
  • 高 PSRR(频率为 10kHz 时为 50dB)
  • 超低噪声(33µVRMS,TPS79530)
  • 启动时间快 (50µs)
  • 与 1µF 陶瓷电容器一起工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 低压降电压(满负载时为 110mV,TPS79530)
  • 6 引脚 SOT-223 和 3mm × 3mm VSON 封装

TPS795 的说明

TPS795 系列低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器 具有 高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动能力以及出色的线性和负载瞬态响应,并采用小型 6 引脚 SOT-223 和 3mm × 3mm VSON 封装。该系列的每一款器件在输出端都使用小型 1µF 陶瓷电容器实现稳定运行。该系列使用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,能够产生极低压降的电压(例如 500mA 时为 110mV)。每一款器件都可实现快速启动时间(使用一个 0.001µF 旁路电容器时大约为 50µs),同时消耗非常低的静态电流(典型值 265µA)。而且,当此器件处于待机模式时,电源电流减少到低于 1µA。在使用一个 0.1µF 旁路电容器的 3V 输出下,TPS79530 器件的输出电压噪声大约为 33µVRMS。采用 对噪声敏感的模拟组件的应用,例如便携式射频电子器件,将受益于高 PSRR 和低噪声 特性以及快速响应时间。

 

 

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS79518DCQ 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 78 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息