8-pin (D) package image

TPS76625D 正在供货

 250mA 超低 IQ 低压降稳压器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS76625DR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C)
包装数量 | 包装 75 | TUBE

TPS766 的特性

  • 输入电压范围:
    • 旧芯片:2.7V 至 10V(绝对最大值 13.5V)
    • 新芯片:2.5V 至 16V(绝对最大值 18V)
  • 输出电压范围:
    • 旧芯片:1.5V 至 5V(固定)和 1.25V 至 5.5V(可调)
    • 新芯片:1.2V 至 12V(固定)和 0.8V 至 14.6V(可调)
  • 输出电流:最高 250mA
  • 输出精度:
    • 旧芯片:3%(整个负载和温度范围)
    • 新芯片:1%(整个负载和温度范围)
  • 低静态电流 (IQ):
    • 旧芯片:空载时典型值为 35µA
    • 新芯片:空载时典型值为 55µA
  • IQ(禁用状态):
    • 旧芯片:10µA(最大值)
    • 新芯片:4µA(最大值)
  • 压降(新芯片):
    • 250mA 时高达 225mV(典型值)(TPS76650)
  • 高 PSRR(新芯片):1MHz 时为 46dB
  • 内部软启动时间(新芯片):750µs(典型值)
  • 过流限制和热保护
  • 与 2.2µF 或更高的电容器搭配使用时可保持稳定(新芯片)
  • 开漏电源正常
  • 封装:8 引脚,4.9mm × 6mm SOIC (D)

TPS766 的说明

TPS766 是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(新芯片)和高达 250mA 的负载电流。对于新芯片,支持的输出范围为 1.2V 至 12V(固定版本)或 0.8V 至 14.6V(可调版本)。

输入电压范围高达 16V(新芯片),这使得该器件非常适合由变压器次级绕组和稳压电源轨(例如 10V 或 12V)供电。此外,该器件具有宽输出电压范围,因此能够为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,以及为微控制器 (MCU) 和处理器供电。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB(新芯片),因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并更大限度减少后置稳压器滤波。新芯片支持内部软启动电路机制,该机制可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。

旧芯片支持在整个负载电流范围内提供恒定静态电流(对于 0mA 至 250mA 的整个输出电流范围,通常为 35µA)。

TPS766 LDO 还具有睡眠模式,在该模式下,向 EN(使能)施加 TTL 高电平信号可关闭稳压器。在禁用模式下,旧芯片的静态电流小于 1µA(典型值),而新芯片的静态电流约为 1.6µA(典型值)。

电源正常 (PG) 是高电平有效输出,用于实现上电复位或低电池电量指示。

对于固定输出版本,TPS766 提供 1.5V 至 5.0V(旧芯片)和 1.2V 至 12V(新芯片)的输出范围。对于可调版本,输出电压可在 1.25V 至 5.5V(旧芯片)和 0.8V 至 14.6V(新芯片)范围内编程。TPS766 采用 8 引脚 SOIC 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS76625DR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息