封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGR) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS74401 的特性
- 输入电压范围:1.1V 至 5.5V
- 软启动 (SS) 引脚可借助由外部电容器设置的斜坡时间实现线性启动
- 线路、负载和温度上精度 1%
- 借助外部偏置电源可支持低至 0.9V 的输入电压
- 可调节输出电压范围:0.8V 至 3.6V
- 超低压降:3.0A 时为 115mV(典型值)
- 搭配使用任意输出电容或不使用输出电容时均可保持稳定
- 出色的瞬态响应
- 漏极开路电源正常输出(仅限 VQFN)
- 封装:5mm × 5mm × 1mm VQFN (RGW),3.5mm × 3.5mm VQFN (RGR) 和 DDPAK
TPS74401 的说明
TPS74401 低压降 (LDO) 线性稳压器提供了一套面向多种应用的易用稳健型电源管理 解决方案。用户可编程的软启动功能可降低器件启动时的电容浪涌电流,从而以最大限度减小输入电源的应力。软启动具有单调性,非常适合为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。凭借全方位的灵活性,用户可为现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 等具有特殊启动要求的应用配置出一套可满足其 排序要求的 解决方案。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 1% 精度。TPS74401 系列 LDO
在不使用输出电容或搭配使用陶瓷输出电容时都可以稳定运行。该器件系列的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 125°C。 TPS74401 可提供两种 20 引脚小型 VQFN
封装(一个 5mm × 5mm RGW 和一个
3.5mm × 3.5mm RGR 封装),因此总体解决方案尺寸高度紧凑。对于 要求 额外功率耗散的应用,还提供了 DDPAK
(KTW) 封装。