8-pin (D) package image

TPS7101QD 正在供货

具有使能和复位延迟功能的 500mA、10V、低压降稳压器

等同于: TPS7101QD.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TLV76701DGNR 正在供货 具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7101QDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPS71 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

TPS71 的特性

  • Available in 5-V, 4.85-V, and 3.3-V Fixed-Output and Adjustable Versions
  • Very Low-Dropout Voltage ...Maximum of 32 mV at IO = 100 mA (TPS7150)
  • Very Low Quiescent Current – Independent of Load . . . 285 µA Typ
  • Extremely Low Sleep-State Current
       0.5 µA Max
  • 2% Tolerance Over Specified Conditions For Fixed-Output Versions
  • Output Current Range of 0 mA to 500 mA
  • TSSOP Package Option Offers Reduced Component Height for Space-Critical Applications
  • Power-Good (PG) Status Output

TPS71 的说明

The TPS71xx integrated circuits are a family of micropower low-dropout (LDO) voltage regulators. An order of magnitude reduction in dropout voltage and quiescent current over conventional LDO performance is achieved by replacing the typical pnp pass transistor with a PMOS device.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (maximum of 32 mV at an output current of 100 mA for the TPS7150) and is directly proportional to the output current (see Figure 1). Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and remains independent of output loading (typically 285 µA over the full range of output current, 0 mA to 500 mA). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. The LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to 0.5 µA maximum at TJ = 25°C.

Voltage – Power good (PG) reports low output voltage and can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.

The TPS71xx is offered in 3.3-V, 4.85-V, and 5-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.2 V to 9.75 V). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges (3% for adjustable version). The TPS71xx family is available in PDIP (8 pin), SO (8 pin), and TSSOP (20-pin) packages. The TSSOP has a maximum height of 1,2 mm.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7101QDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息