6-pin (DRV) package image

TPS70950QDRVRQ1 正在供货

具有反向电流保护功能的汽车类 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS709-Q1 的特性

  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:2.7V 至 30V
  • 超低 IQ:1µA
  • 反向电流保护
  • 低 ISHUTDOWN:150nA
  • 支持 200mA 峰值输出
  • 在温度范围内精度为 2%
  • 可提供固定输出电压:
    1.2V 至 6.5V
  • 热关断及过流保护
  • 封装:小外形尺寸晶体管 (SOT)-23-5 封装、晶圆级小外形无引线 (WSON)

TPS709-Q1 的说明

TPS709-Q1 系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用设计的超低静态电流 器件。一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。只有 1µA 的静态电流使得此器件成为由电池供电、要求非常小闲置状态功率耗散的常开系统的理想解决方案。为了增加安全性,这些器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能。

通过将 EN 引脚拉为低电平,可将该系列稳压器置于关断模式。这个模式的关断电流低至 150nA(典型值)。

TPS709-Q1 系列可提供 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息