封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS706 的特性
- 输入电压范围:2.7V 至 6.5V
- 超低 IQ:1μA
- 反向电流保护
- 低 ISHDN:150nA
- 支持 200mA 峰值输出
- 低压降:50mA 时为 245mV
- 在温度范围内精度为 2%
- 可提供固定输出电压:1.2V 至 5V
- 热关断及过流保护
- 封装:小外形尺寸晶体管 (SOT)-23-5 封装、晶圆级小外形无引线 (WSON)
应用
- 智能手机和平板电脑
- 便携式和电池供电类应用
- 摄像机模块
- 机顶盒
- 可穿戴产品
- 固态硬盘
- 医疗设备
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS706 的说明
TPS706 系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用而设计的超低静态电流器件。 一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。 只有 1µA 的静态电流使得此器件成为由电池供电、要求非常小闲置状态功率耗散的常开系统的理想解决方案。 该系列器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能,提升了器件安全性。
通过将 EN 引脚拉为低电平,可将该系列稳压器置于关断模式。 这个模式的关断电流低至 150nA(典型值)。
TPS706 系列采用 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。