56-pin (RWE) package image

TPS65941212RWERQ1 正在供货

具有五个降压稳压器和四个低压降稳压器的汽车类 2.8V 至 5.5V PMIC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFNP (RWE) | 56
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TPS6594-Q1 的特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件的输入电源电压范围为 3V 至 5.5V
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 2
    • 器件 CDM 分类等级 C4A
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 的文档
    • 有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 的文档
    • 系统功能符合 ASIL-D
    • 硬件完整性符合 ASIL-D
    • 输入电源电压监测 和过压保护
    • 所有输出电源轨上的欠压/过压监测和过流监测
    • 具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
    • 具有可选级别/PWM 模式的两个错误信号监测 (ESM)
    • 具有高温警告和热关断功能的温度监测
    • 对内部配置寄存器和非易失性存储器 (NVM) 的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 低功耗
    • 2µA 典型关断电流
    • 仅备用电源模式下的典型值为 7µA
    • 低功耗待机模式下的典型值为 20µA
  • 五个开关模式电源降压稳压器:
    • 输出电压范围:0.3V 至 3.34V(电压阶跃为 5mV、10mV 或 20mV)
    • 输出电流:其中一个是 4A,另外三个是 3.5A,还有一个是 2A
    • 四个降压稳压器的灵活多相功能:单轨的输出电流高达 14A
    • 短路和过流保护
    • 内部软启动可限制浪涌电流
    • 开关频率为 2.2MHz/4.4MHz
    • 可与外部时钟输入同步
  • 三个具有可配置旁路模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 线性稳压模式下的输出电压范围:0.6V 至 3.3V(电压阶跃为 50mV)
    • 旁路模式下的输出电压范围:1.7V 至 3.3V
    • 500 mA 输出电流,具有短路和过流保护
  • 一个具有低噪声的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 输出电压范围:1.2V 至 3.3V(电压阶跃为 25mV)
    • 300mA 输出电流,具有短路和过流保护
  • 非易失性存储器 (NVM) 中的可配置电源序列控制:
    • 可配置的电源状态间上电和断电序列
    • 电源序列中可包括数字输出信号
    • 数字输入信号可用于触发电源序列转换
    • 可配置的安全相关错误处理
  • 32kHz 晶体振荡器,可输出缓冲式 32kHz 时钟输出
  • 具有警报和定期唤醒机制的实时时钟 (RTC)
  • 具有 一个 SPI 或 两个 I2C 控制接口 ,且第二个 I2C 接口专用于 Q&A 看门狗通信
  • 封装选项:
    • 8mm × 8mm 56 引脚 VQFNP,间距为 0.5mm

TPS6594-Q1 的说明

TPS6594-Q1 器件提供 四个灵活的多相可配置降压稳压器(每相的输出电流为 3.5A),以及 一个具有 2A 输出电流的额外降压稳压器。

所有降压稳压器均可与内部 2.2MHz 或 4.4MHz 时钟信号或外部 1MHz、2MHz 或 4MHz 时钟信号同步。为改善 EMC 性能,可对同步的降压开关时钟信号进行集成式扩频调制。此时钟信号也可通过 GPIO 输出引脚供外部器件使用。该器件提供四个 LDO:其中三个可配置为负载开关,具有 500mA 电流;另一个具有 300mA 电流和低噪声性能。

非易失性存储器 (NVM) 用于控制默认的电源序列以及诸如输出电压和 GPIO 配置等默认配置。NVM 经过预先编程,无需外部编程即可启动。器件的寄存器映射中存储的大多数静态默认配置可通过 SPI 或 I2C 接口进行更改,从而根据多种不同系统需求配置器件。 NVM 还具备位完整性错误检测功能 (CRC),可在检测到错误时停止上电序列,防止系统在未知状态下启动。

TPS6594-Q1 包含 32kHz 晶体振荡器,为集成式 RTC 模块提供精确的 32kHz 时钟。备用电池管理功能可在主电源发生功率损耗时,利用纽扣电池或超级电容为晶体振荡器和实时时钟 (RTC) 模块供电。

TPS6594-Q1 器件包括保护和诊断机制,例如输入电源上的电压监测 、输入过压保护、所有降压和 LDO 稳压器输出上的电压监测、寄存器和接口 CRC、电流限制、短路保护、热预警和过热关断。 该器件还包括可监测 MCU 软件锁定情况的 Q&A 或触发模式看门狗,以及可监控随附 SoC 或 MCU 所产生错误信号且具有故障注入选项的两个错误信号监测 (ESM) 输入。 TPS6594-Q1 可通过中断处理程序向处理器报告这些事件,以便 MCU 采取相关措施进行响应。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息