封装信息
封装 | 引脚 VQFNP (RWE) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS6594-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件的输入电源电压范围为 3V 至 5.5V
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM 分类等级 2
- 器件 CDM 分类等级 C4A
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 的文档
- 有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 的文档
- 系统功能符合 ASIL-D
- 硬件完整性符合 ASIL-D
- 输入电源电压监测 和过压保护
- 所有输出电源轨上的欠压/过压监测和过流监测
- 具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
- 具有可选级别/PWM 模式的两个错误信号监测 (ESM)
- 具有高温警告和热关断功能的温度监测
- 对内部配置寄存器和非易失性存储器 (NVM) 的位完整性 (CRC) 错误检测
- 低功耗
- 2µA 典型关断电流
- 仅备用电源模式下的典型值为 7µA
- 低功耗待机模式下的典型值为 20µA
- 五个开关模式电源降压稳压器:
- 输出电压范围:0.3V 至 3.34V(电压阶跃为 5mV、10mV 或 20mV)
- 输出电流:其中一个是 4A,另外三个是 3.5A,还有一个是 2A
- 四个降压稳压器的灵活多相功能:单轨的输出电流高达 14A
- 短路和过流保护
- 内部软启动可限制浪涌电流
- 开关频率为 2.2MHz/4.4MHz
- 可与外部时钟输入同步
- 三个具有可配置旁路模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
- 线性稳压模式下的输出电压范围:0.6V 至 3.3V(电压阶跃为 50mV)
- 旁路模式下的输出电压范围:1.7V 至 3.3V
- 500 mA 输出电流,具有短路和过流保护
- 一个具有低噪声的低压降 (LDO) 线性稳压器
- 输出电压范围:1.2V 至 3.3V(电压阶跃为 25mV)
- 300mA 输出电流,具有短路和过流保护
- 非易失性存储器 (NVM) 中的可配置电源序列控制:
- 可配置的电源状态间上电和断电序列
- 电源序列中可包括数字输出信号
- 数字输入信号可用于触发电源序列转换
- 可配置的安全相关错误处理
- 32kHz 晶体振荡器,可输出缓冲式 32kHz 时钟输出
- 具有警报和定期唤醒机制的实时时钟 (RTC)
- 具有 一个 SPI 或 两个 I2C 控制接口 ,且第二个 I2C 接口专用于 Q&A 看门狗通信
- 封装选项:
- 8mm × 8mm 56 引脚 VQFNP,间距为 0.5mm
TPS6594-Q1 的说明
TPS6594-Q1 器件提供 四个灵活的多相可配置降压稳压器(每相的输出电流为 3.5A),以及 一个具有 2A 输出电流的额外降压稳压器。
所有降压稳压器均可与内部 2.2MHz 或 4.4MHz 时钟信号或外部 1MHz、2MHz 或 4MHz 时钟信号同步。为改善 EMC 性能,可对同步的降压开关时钟信号进行集成式扩频调制。此时钟信号也可通过 GPIO 输出引脚供外部器件使用。该器件提供四个 LDO:其中三个可配置为负载开关,具有 500mA 电流;另一个具有 300mA 电流和低噪声性能。
非易失性存储器 (NVM) 用于控制默认的电源序列以及诸如输出电压和 GPIO 配置等默认配置。NVM 经过预先编程,无需外部编程即可启动。器件的寄存器映射中存储的大多数静态默认配置可通过 SPI 或 I2C 接口进行更改,从而根据多种不同系统需求配置器件。 NVM 还具备位完整性错误检测功能 (CRC),可在检测到错误时停止上电序列,防止系统在未知状态下启动。
TPS6594-Q1 包含 32kHz 晶体振荡器,为集成式 RTC 模块提供精确的 32kHz 时钟。备用电池管理功能可在主电源发生功率损耗时,利用纽扣电池或超级电容为晶体振荡器和实时时钟 (RTC) 模块供电。
TPS6594-Q1 器件包括保护和诊断机制,例如输入电源上的电压监测 、输入过压保护、所有降压和 LDO 稳压器输出上的电压监测、寄存器和接口 CRC、电流限制、短路保护、热预警和过热关断。 该器件还包括可监测 MCU 软件锁定情况的 Q&A 或触发模式看门狗,以及可监控随附 SoC 或 MCU 所产生错误信号且具有故障注入选项的两个错误信号监测 (ESM) 输入。 TPS6594-Q1 可通过中断处理程序向处理器报告这些事件,以便 MCU 采取相关措施进行响应。