封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RVJ) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS65310A-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- AEC-Q100 测试指导结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H1B
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 输入电压范围:4V 至 40V,瞬态高达 60V;当使用外部 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 时达到 80V
- 单输出同步降压控制器
- 峰值栅极驱动电流 0.6A
- 490kHz 固定开关频率
- 假随机跳频展频或三角模式
- 双路同步降压转换器
- 设计用于高达 2A 的输出电流
- 异相开关
- 开关频率:0.98 MHz
- 可调 350mA 线性稳压器
- 可调异步升压转换器
- 1A 集成开关
- 开关频率:0.98 MHz
- 所有稳压器输出的软启动功能
- 独立电压监控
- 欠压 (UV) 检测和过压 (OV) 保护
- 可为降压控制器、栅极驱动器、降压转换器、升压转换器和线性稳压器输出提供短路、过流和热保护
- 用于控制和诊断的串行外设接口 (SPI)
- 集成窗口安全装置 (WD)
- 基准电压输出
- 高侧 (HS) 驱动器,用于外部场效应晶体管 (FET) 和发光二极管 (LED) 驱动器
- 外部温度传感器输入,集成电路 (IC) 在 TA < -40°C 时关断
- 热增强型封装
- 56 引脚 QFN (RVJ)