封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS65251-3 的特性
- 宽输入电源电压范围(4.5V 至 18V)
- 输出范围:0.8V 至 VIN – 1V
- 持续负载电流:3A(降压开关 1), 2A(降压开关 2 和 3)
- 最大电流:3.5A(降压开关 1), 2.5A(降压开关 2 和 3)
- 可调开关频率为 300kHz 至 2.2MHz(由外部电阻设置)
- 针对每个降压通道的专用使能引脚
- 用于振荡器的外部同步引脚
- 通过外部电阻器设置的可调电流限制
- 软启动引脚
- 具有简单补偿电路的电流模式控制
- 电源正常状态指示
- 自动 PFM/PWM 操作
- VQFN 封装,40 引脚 6mm × 6mm RHA
TPS65251-3 的说明
TPS65251-x 特有 3 个宽输入范围的同步高效率降压转换器。这款转换器设计用于简化其应用,同时使得设计人员能够根据目标应用来优化他们的用法。
这款转换器可在 5V、9V、12V 或 15V 系统下工作,并且集成有功率晶体管。可使用外部电阻分压器将输出电压设置为 0.8V 与输入电源电压值之间的任意值。每个转换器特有以下引脚:使能引脚,可针对排序用途而延迟启动;软启动引脚,可通过选择软启动电容来调节软启动时间;电流限制 (RLIMx) 引脚,使设计人员能够通过选择外部电阻来调节电流限制并优化电感的选择。这款转换器具有电流模式控制,可简化 RC 补偿。
转换器的开关频率可根据需要选择通过 ROSC 引脚所连接的外部电阻来设置,或者与 SYNC 引脚所连接的外部时钟同步。开关稳压器被设计成在 300kHz 至 2.2MHz 的频率范围内运行。降压开关 1 与降压开关 2 和 3 之间 180° 异相运行(降压开关 2 与 3 同相运行),最大限度地降低了对输入滤波器的要求。
TPS65251-x 特有监控电路,用于监视每个转换器输出。完成排序后会将 PGOOD 引脚置为有效,并报告所有 PG 信号,期间耗时为一段可选的复位结束时间。PGOOD 信号的极性为高电平有效。
所有转换器均特有一个自动低功耗脉冲 PFM 跳跃模式,此模式提升了轻负载和待机运行期间的效率,而与此同时又保证一个极低的输出纹波,从而在低输出电压上实现一个低于 2% 的值。