TIDA-010973

TIDA-010973

设计文件

概述

此参考设计加快了多协议 100Mbps 工业以太网节点的开发速度。该设计支持工程师在具有集成工业通信子系统 (ICSS) 的 AM261x 上快速进行 EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP 和 Modbus®传输控制协议 (TCP) 的原型设计和部署。这种方法可以省去硬件引脚、简化时钟和电源、并提供确定性、时间同步的工厂自动化性能。

特性
  • 支持多种工业以太网协议:EtherCAT®、PROFINET®实时 (RT) 和等时实时 (IRT)、EtherNet/IP®和 Modbus®TCP
  • ICSS 支持可通过软件选择的多协议运行
  • 同步和锁存实时以太网信号、以实现精确的时序控制
  • 灵活的主机端口接口 (HPI)、用于连接外部应用处理器或与子卡一起使用
  • 有效的参考设计、可缩减物料清单 (BOM) 并实现紧凑的外形
  • 与电磁兼容性 (EMC) 和电磁干扰 (EMI) 兼容的 PCB 布局
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDK1.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB77.PDF (1184 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBY7.PDF (171 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBY9.ZIP (11856 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC922.ZIP (1592 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBY8.PDF (10455 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBY6A.PDF (1827 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟发生器

LMK3C0105 — 采用体声波 (BAW) 技术的 5 路输出无基准时钟发生器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83826AI — 具有工业温度范围、已针对 EtherCAT(TM) 应用进行优化的低延迟 10/100Mbps PHY

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65214 — 适用于 AM62L 处理器的集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
实时电机控制和自动化 MCU

AM2612 — 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适合多协议应用的 100Mbps 工业以太网通信模块参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频