封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65131-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- AEC-Q100 在测试指南中包括以下结果:
- 器件温度 2 级:–40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
- 已在 -40°C 至 125°C 的结温范围内测试电气特性
- 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 高达 15V 和低至 -15V 的双向可调输出电压
- 对升压和逆变器主开关具有 2A 典型开关电流限制
- 高转换效率
- 正输出轨高达 91%
- 负输出轨高达 85%
- 低负载状态下的省电模式
- 针对加电和断电排序的独立使能输入
- 用于外部 PFET 的控制输出可支持在关断时完全断电
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 最低 1.25MHz 的定频 PWM 操作
- 热关断
- 在两个输出上的过压保护
- 0.2µA 典型关断电流
- 小型 4mm x 4mm QFN-24 封装 (RGE)
TPS65131-Q1 的说明
TPS65131-Q1 器件作为双输出直流/直流转换器,可产生高达 15V 的正输出电压和低至 -15V 的负输出电压,输出电流通常为 200mA,具体值取决于输入电压与输出电压比。凭借高达 85% 的总体效率,此器件非常适合于便携式电池供电类设备。输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,因此允许诸如 3.3V 和 5V 的电压轨为 TPS65131-Q1 器件供电。TPS65131-Q1 器件采用带有散热垫的 QFN-24 封装。由于只需少量较小的外部组件,因此总体解决方案尺寸可以非常小。
此转换器采用定频 PWM 控制拓扑运行,而且在启用省电模式后,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。在运行时,典型的总体器件静态电流只有 500µA。在关断状态下,器件一般消耗 0.2µA。独立使能引脚可实现针对两个输出的加电和断电排序。为了尽可能地实现故障情况下的高可靠性,此器件有一个内部电流限制、过压保护和热关断。
根据 AEC-Q100 温度 2 级要求,TPS65131-Q1 器件符合汽车 应用的要求。该器件在 –40°C 至 125°C 的器件结温范围内接受了电气特性测试。该器件还具有最低关断电流、小巧的解决方案尺寸、带散热垫的封装以及良好的效率和保护 特性,适合汽车和工业 应用。