封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 15 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS63805 的特性
- 三个引脚对引脚器件选项:TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 具有特定的应用重点
- 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
- 器件启动时输入电压大于 1.8V
- 输出电压范围:1.8V 至 5.2V(可调节)
- 在整个负载范围内具有高效率
- 具有省电模式和强制 PWM 模式
- 峰值电流降压/升压模式架构
- 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义切换点
- 正向和反向电流运行
- 启动至预偏置输出
- 安全、可靠运行的特性
- 集成软启动
- 过热和过压保护
- 带负载断开功能的真正关断功能
- 正向和反向电流限制
- TPS63805
- 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
- VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
- 11µA 工作静态电流
- TPS63806
- 经优化可实现最佳负载阶跃响应(电流阶跃为 2A 时可实现 180mV 负载阶跃响应)
- 高达 2.5A 的瞬态输出电流
- 13µA 工作静态电流
- TPS63807
- 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
- VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
- 11µA 工作静态电流
- EN 为低电平时的输出放电功能
- 480µs Tramp,对于启动期间的小浪涌电流
TPS63805 的说明
TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 是高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。