封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS61193-Q1 的特性
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 输入电压工作范围:4.5V 至 40V
- 三路高精度电流阱
- 电流匹配度为 1%(典型值)
- 发光二极管 (LED) 灯串电流高达 100mA/通道
- 输出可在外部合并,从而提高电流能力
- 100Hz 下的调光比率高达 10000:1
- 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
- 输出电压高达 45V
- 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
- 开关同步输入
- 扩展频谱,用于降低电磁干扰 (EMI)
- 丰富的故障检测功能 特性
- 故障输出
- 输入电压过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)
- 开路和短路 LED 故障检测
- 热关断
- 最大限度减少外部组件数
TPS61193-Q1 的说明
TPS61193-Q1 是一款集成有 DC-DC 转换器的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。该器件具有三路高精度电流阱,可组合在一起使用,以提高电流能力。
DC-DC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。为了降低 EMI,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。凭借宽范围可调频率,TPS61193-Q1 能够避免 AM 无线电频带的干扰。
TPS61193-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降的情况。TPS61193-Q1 集成了丰富的故障检测 功能的反馈。