10-pin (DGS) package image

TPS60300DGS 正在供货

具有开漏电源正常状态输出的单节电池至 3.3V、20mA 双输出、高效电荷泵

等同于: TPS60300DGS.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS60300DGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPS60300 信息

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 80 | TUBE

TPS60300 的特性

  • Input Voltage Range From 0.9 V to 1.8 V
  • Regulated 3-V or 3.3-V Output Voltage
  • Up to 20-mA Output Current
  • High Power Conversion Efficiency (up to 90%) Over a Wide Output Current Range, Optimized for 1.2-V Battery Voltage
  • Additional Output With 2 Times VIN (OUT1)
  • Device Quiescent Current Less Than 35 µA
  • Supervisor Included; Open Drain or Push-Pull Power Good Output
  • Minimum Number of External Components
    • No Inductors Required
    • Only Five Small, 1-µF Ceramic Capacitors Required
  • Load Isolated From Battery During Shutdown
  • Micro-Small 10-Pin MSOP (VSSOP) Package

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS60300 的说明

The TPS6030x devices are a family of switched-voltage converters designed specifically for space-critical battery powered applications.

The TPS6030x step-up, regulated charge pumps generate a 3-V (±4%) or 3.3-V (±4%) output voltage from a 0.9-V to 1.8-V input voltage (one alkaline, NiCd, or NiMH battery).

Only five small 1-µF ceramic capacitors are required to build a complete high efficiency DC-DC charge pump converter. To achieve the high efficiency over a wide input voltage range, the charge pump automatically selects between a 3× or 4× conversion mode.

Output 1 (OUT1) can deliver a maximum of 40 mA from a 1-V input, with output 2 (OUT2) not loaded. OUT2 can deliver a maximum of 20 mA from a 1-V input, with OUT1 not loaded. Both outputs can be loaded at the same time, but the total output current of the first voltage doubler must not exceed 40 mA. For example, the load at output 1 is 20 mA and the load at output 2 is 10 mA.

The devices operate in the newly developed LinSkip mode. In this operating mode, the device switches seamlessly from the power saving, pulse-skip mode at light loads, to the low-noise, constant-frequency linear-regulation mode, when the output current exceeds the device-specific output current threshold.

A power-good function supervises the output voltage of OUT2 and can be used for power-up and power-down sequencing. Power good (PG) is offered as either open-drain or push-pull output.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS60300DGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息