封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RJE) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS568230 的特性
- 输入电压范围:4.5V 至 18V
- D-CAP3™架构控制,可实现快速瞬态响应
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 0.6V ±1% 基准电压 (25°C)
- 支持 8A 的连续输出电流
- 集成 19.5mΩ 和 9.5mΩ RDS(on) 内部功率 MOSFET
- ULQ™(超低静态电流)功能,可实现较长的电池寿命
- 可选择运行模式:
- 强制连续导通模式 (FCCM)
- Out-of-Audio™(OOA) 模式
- 高级 Eco-Mode™
- 可选 600kHz、800kHz 和 1MHz 开关频率
- 支持高达 90% 的负荷运行
- 可调节软启动时间(通过 SS 引脚调节)
- 电源正常状态输出
- 内置输出放电功能
- 逐周期过流保护
- 可提供故障保护的非锁存保护
- 小型 3.0mm × 3.0mm HotRod™QFN 封装
TPS568230 的说明
TPS568230 是一款配备了集成 MOSFET 且具有成本效益、高电压输入、高效的同步降压转换器。
TPS568230 具有 ULQ™(超低静态电流)功能,可实现低偏置电流。其工作电源输入电压范围为 4.5V 至 18V。该器件使用 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如专用聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS568230 具有完整的过压、欠压、过流、过热以及欠压锁定保护功能。它结合了电源正常信号、输出放电功能和大负荷运行功能。
TPS568230 配备了 MODE 引脚,用于选择所需的运行模式。为了在轻负载条件下实现高效率,可选择 OOA 模式和高级 Eco-mode™。OOA 模式不允许器件低于可闻频率(低于 25kHz 开关频率)。FCCM 还符合严格的输出电压纹波要求。
TPS568230 同时支持内部和外部软启动时间选项。内部固定软启动时间为 1.3ms。更长的软启动时间可通过在 SS 引脚上连接外部电容器来实现。
TPS568230 采用 20 引脚 3.0mm x 3.0mm HotRod™封装,额定结温范围为 -40oC 至 125oC。