封装信息
封装 | 引脚 LSON-CLIP (DQP) | 22 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS56121 的特性
- 4.5-V 至 14-V 输入电压范围
- 整合功率块技术
- 输出电流高达 15 A
- 300 kHz、500 kHz 与 1 MHz 固定频率选项
- 高侧与低侧 MOSFET RDS(on) 传感
- 可编程软启动
- 误差精度为 1% 的 600 mV 参考电压
- 前馈电压模式控制
- 支持预偏置输出
- 热关断
- 22 引脚 5 毫米 x 6 毫米 PQFN PowerPAD 封装
TPS56121 的说明
TPS56121 是一款工作电源电压在 4.5 V 与14 V 之间 的高效率大电流同步降压转换器。该器件可在高达 15 A 的负载下产生低至 0.6 V 的输出电压。 集成型 NexFET 功率 MOSFET 可带来小型化与易用性优势。
该器件可通过电压前馈补偿实施电压模式控制,能够在输入电压变化时立即做出响应。
TPS56121 采用热增强型 22-引 PQFN (DQP) PowerPAD 封装。
该器件支持高度的设计灵活性,可提供各种用户可编程功能,其中包括软启动、过流保护 (OCP) 级以及环路补偿。 OCP 级可通过由 ILIM 引脚连接至电路接地的单个外部电阻器进行编程。 在初始上电排序过程中,该器件可进入校准环节,测量 ILIM 引脚电压,并设置内部l OCP 电压级。 在工作中,可在通电时通过将可编程 OCP 电压级与整个低侧 FET 的电压压降进行比较来判断是否为过流状况。 然后,其可在消除故障后进入关断/重启环节。