封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS55010 的特性
- 隔离式 Fly-Buck拓扑
- 一次侧反馈
- 开关频率:100kHz 至 2000kHz
- 与外部时钟同步
- 可调节缓启动
- 可调输入电压欠压闭锁 (UVLO)
- 漏极开路故障输出
- 逐周期电流限制
- 热关断保护
- 3 mm x 3 mm 16 引脚 QFN 封装
应用
- PLC 抗噪、数据采集和测量设备
- 隔离式 RS-232 和 RS-485 通信通道
- 为线路驱动器、ISO 放大器、传感器、CAN 收发器供电
- 为 IGBT 栅极驱动器提供浮动式电源
- 提升医疗设备安全性
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS55010 的说明
TPS55010 是一款用于为隔离式接口(例如,RS-485 和 RS-232)提供 3.3V 或 5V 隔离输入电源的变压器驱动器。
该器件使用固定频率电流模式控制和具有一次侧反馈的半桥功率级,可稳定高达 2W 功耗级别的输出电压。开关频率可在 100kHz 至 2000kHz 范围内调节,因此可以优化解决方案的尺寸、效率和抗噪性能。开关频率由电阻器设置,或通过 RT/CLK 引脚与外部时钟同步。为了最大限度减少浪涌电流,可以向 SS 引脚上连接一个小电容器。可以使用 EN 引脚作为启用引脚或用于在 2.6V 的基础上提高默认的输入 UVLO 电压。
通过使用同款变压器,TPS55010 可调整一次侧电压,为不同的输入和输出电压组合提供解决方案。现有的变压器可提供单路正输出电压、双路正输出电压和双路负输出电压。
TPS55010 采用 3mm x 3mm 16 引脚、带散热焊盘的 QFN 封装。