封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS54360 的特性
- 4.5V 到 60V(绝对最大值为 65V)输入范围
- 3.5A 持续电流、4.5A 最低峰值电感器电流限制
- 电流模式控制直流/直流转换器
- 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
- 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
- 146µA 静态工作电流
- 2µA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
- 内部软启动
- 精确逐周期电流限制
- 过热、过压和频率折返保护
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 8 引脚 HSOIC,配备 PowerPAD™封装
- -40°C 至 150°C TJ 运行范围
- 使用 TPS54360 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案增加了 WEBENCH 信息
TPS54360 的说明
TPS54360 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。该器件可在内部控制输出电压启动斜坡,从而控制启动过程并消除过冲。
宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护内部和外部组件不受损坏。
TPS54360 可提供 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD™封装。