8-pin (DDA) package image

TPS54360DDA 正在供货

具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS54360DDAR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

TPS54360 的特性

  • 4.5V 到 60V(绝对最大值为 65V)输入范围
  • 3.5A 持续电流、4.5A 最低峰值电感器电流限制
  • 电流模式控制直流/直流转换器
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 146µA 静态工作电流
  • 2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 内部软启动
  • 精确逐周期电流限制
  • 过热、过压和频率折返保护
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOIC,配备 PowerPAD™封装
  • -40°C 至 150°C TJ 运行范围
  • 使用 TPS54360 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案增加了 WEBENCH 信息

TPS54360 的说明

TPS54360 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。该器件可在内部控制输出电压启动斜坡,从而控制启动过程并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护内部和外部组件不受损坏。

TPS54360 可提供 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD™封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS54360DDAR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息