封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS54201 的特性
- 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
- 集成 150mΩ 和 70mΩ MOSFET,持续输出电流为 1.5A
- 关断电流低至 2µA
- 600kHz 固定频率
- 具有内部补偿的峰值电流模式
- 在模拟和 PWM 调光模式下,感应电压分别为 200mV 和 100mV
- PWM 输入的精确模拟调光 (ADIM)
- LED 开路和短路保护
- 传感电阻器开路和短路保护
- 关断和锁存模式保护 (TPS54200)
- 自动重试模式保护 (TPS54201)
- 热关断
- 6 引脚 SOT-23 薄型封装
TPS54201 的说明
TPS54200 和 TPS54201 器件为 1.5A 同步降压单色或 IR最大输入电压为 28V 的驱动器。电流模式操作可提供快速瞬态响应,并且方便实现环路稳定。
TPS54200 和 TPS54201 可用于驱动单串或多串、单色或红外 (IR) LED 阵列,比如在夜视摄像机中。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 薄型封装,TPS54200 和 TPS54201 器件实现了高功率密度,并且仅需在 PCB 上占用较小的空间。
在模拟调光模式下,TPS54200 和 TPS54201 器件通过改变与 PWM 信号输入占空比成比例的内部基准电压来实现模拟调光。此外,该器件还支持 PWM 调光模式。该模式下的内部基准电压将被减半至 100mV,从而可实现更高效率。
高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。提供低侧 MOSFET 灌电流限制,可防止反向电流过大。在安全和保护方面,TPS54200 和 TPS54201 器件具备 LED 开路和短路保护、感应电阻器开路和短路保护以及器件热保护功能。TPS54200 器件使用关断和锁存模式保护,而 TPS54201 器件则采用自动重试模式保护。