封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS51200 的特性
- 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨
- VLDOIN 电压范围:1.1V 至 3.5V
- 具有压降补偿功能的灌电流和拉电流终端稳压器
- 需要超小的输出电容 20µF(通常为 3 × 10µF MLCC),即可用于存储器终端 应用 (DDR)
- 用于监视输出稳压的 PGOOD
- EN 输入
- REFIN 输入允许直接或通过电阻分压器灵活进行输入跟踪
- 远程检测 (VOSNS)
- ±10mA 缓冲基准 (REFOUT)
- 内置软启动,欠压锁定 (UVLO) 和过流限制 (OCL)
- 热关断
- 支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 应用
- 带有散热焊盘的 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
TPS51200 的说明
TPS51200 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,专门针对低输入电压、低成本、低噪声的空间受限型系统而设计。
TPS51200 可保持快速的瞬态响应,仅需 20µF 超低输出电容。TPS51200 支持遥感功能,并满足 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 总线终端的所有电源要求。
此外,TPS51200 还提供一个开漏 PGOOD 信号来监测输出稳压,并提供一个 EN 信号在 S3(挂起至 RAM)期间针对 DDR 应用对 VTT 进行放电。
TPS51200 采用带散热焊盘的高效散热型 10 引脚 VSON 封装,具有绿色环保和无铅的特性。其额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。