封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS4H160-Q1 的特性
- 符合汽车类应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 提供功能安全
- 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
- 具有丰富诊断功能的四通道 160mΩ 智能高侧开关
- 版本 A:开漏数字输出
- 版本 B:电流感应模拟输出
- 宽工作电压范围:3.4V 至 40V
- 超低待机电流:< 500nA
- 高精度电流感测:> 25mA 的负载条件下为 ±15%
- 可使用外部电阻调节电流限值,> 500mA 的负载条件下为 ±15%
- 保护
- 通过(内部或外部)电流限制实现接地短路保护
- 具有锁闭选项的热关断以及热调节
- 感性负载负电压钳位,已优化转换率
- 失地保护和失电保护
- 诊断
- 过流和接地短路检测
- 负载开路和电池短路检测
- 用于实现快速中断的全局故障报告
- 28 引脚耐热增强型 PWP 封装
TPS4H160-Q1 的说明
TPS4H160-Q1 器件是一款集成四个 160mΩ N 型金属氧化物半导体 (NMOS) 功率场效应晶体管 (FET) 且受到全方位保护的四通道智能高侧开关。
该器件具有丰富的诊断功能以及高精度电流感测功能,能够对负载实施智能控制。
该器件可从外部调节电流限值以限制浪涌或过载电流,从而提升整个系统的可靠性。