封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS3851 的特性
- 输入电压范围:VDD = 1.6 V 至 6.5 V
- 0.8% 电压阈值精度
- 低静态电流:IDD = 10µA(典型值)
- 用户可编程看门狗超时
- 开漏输出
- 高精度欠压监控:
- 支持 1.8 V 到 5.0V 常见电压轨
- 支持 4% 和 7% 欠压阈值
- 0.5% 迟滞
- 看门狗禁用功能
- 出厂编程的精密看门狗和复位计时器
- 手动复位输入 (MR)
- 采用小型 3mm × 3mm 8 引脚 VSON 封装
- 结工作温度范围: –40°C 至 +125°C
TPS3851 的说明
TPS3851 完美结合了高精度电压监控器和可编程看门狗定时器。TPS3851 比较器在 VDD 引脚上可实现 0.8% 的精度 (–40°C 至 +125°C),针对欠压 (VITN) 阈值。TPS3851 还包含与欠压阈值相关的高精度迟滞,因此成为了紧容差系统的理想之选。该监控器的 RESET 延迟具备 15% 精度、高精密延迟时间。
TPS3851 包含可编程窗口看门狗计时器,广泛适用于各种应用。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。看门狗超时可通过外部电容编程,也可以采用工厂编程的默认延迟设置。可通过逻辑引脚禁用看门狗,避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。
TPS3851 采用小型 3.00mm × 3.00mm 8 引脚 VSON 封装。