封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS28225 的特性
- 驱动两个具有 14ns 自适应死区时间的 N 沟道 MOSFET
- 宽栅极驱动电压:4.5V 至最高 8.8V,7V 至 8V 时效率最佳
- 动力总成系统宽输入电压:3V 至最高 27V
- 宽输入 PWM 信号:2.0V 至最高 13.2V 幅值
- 能够以每相 ≥40A 的电流驱动 MOSFET
- 高频运行:14ns 传播延迟和 10ns 上升/下降时间支持 2MHz 的 FSW
- 能够传播 <30ns 的输入 PWM 脉冲
- 低侧驱动器(灌入)导通电阻 (0.4Ω) 可防止与 dV/dT 相关的击穿电流
- 三态 PWM 输入可实现电源级关断
- 通过同一引脚支持使能(输入)和电源正常(输出)信号来节省空间
- 热关断
- UVLO 保护
- 内部自举二极管
- 经济型 SOIC-8 和热增强型 3mm × 3mm VSON-8 封装
- 常见三态输入驱动器的高性能替代产品
TPS28225 的说明
TPS28225 是一款高速驱动器,用于驱动具有自适应死区时间控制的 N 沟道互补驱动功率 MOSFET。此驱动器经过优化,适用于多种高电流单相和多相直流/直流转换器。TPS28225 解决方案具有高效率和小尺寸,并提供低 EMI 发射。
其高效率通过高达 8.8V 的栅极驱动电压、14ns 自适应死区时间控制、14ns 广播延迟以及高电流(2A 拉电流和 4A 灌电流)驱动能力实现。较低栅极驱动器的 0.4Ω 阻抗保持功率 MOSFET 的栅极低于其阈值,并确保在高 dV/dt 相位结点转换中不会产生击穿电流。由内部二极管充电的自举电容器支持在半桥配置中使用 N 沟道 MOSFET。