16-pin (RRK) package image

TPS27S100BRRKR 正在供货

具有可调节电流限制的 40V、80mΩ、4A、单通道工业高侧开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS27S100BRRKT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RRK) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS27S100 的特性

  • 具有全面诊断功能的 80mΩ 单通道高侧开关
    • TPS27S100A:开漏状态输出
    • TPS27S100B:电流监视器模拟输出
  • 宽工作电压范围:3.5V 至 40V
  • 超低待机电流,低于 0.5µA
  • 工作结温范围,-40°C 至 150°C
  • 输入控制,兼容 3.3V 和 5V 逻辑
  • 高精度电流监控器,在 1A 时精度为 ±30mA
  • 可通过外部电阻器将电流限制调节为 0.5A 至 6A(在 0.5A 时精度为 ±20%)
  • 用于对 MCU、模拟或数字接口进行多路复用的诊断使能功能
  • 针对 IN 和 OUT 引脚的出色 ESD 保护
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.0kV/42Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 保护
    • 过载和接地短路保护
    • 电感负载负电压钳位
    • 欠压锁定 (UVLO) 保护
    • 具备自恢复功能的热关断和热振荡
    • 接地失效保护
  • 诊断
    • 开启和关闭状态输出开路负载/对电源短路检测
    • 过载和接地短路检测
    • 热关断和热振荡检测
  • 热增强型 14 引脚 PWP 或 16 引脚 QFN 封装

TPS27S100 的说明

TPS27S100x 是一款受到全面保护的单通道高侧开关,具有集成式 NMOS 和电荷泵。全面的诊断功能和高精度电流监控器 功能 ,可对负载进行智能控制。可调节电流限制功能能够极大地提高整个系统的可靠性。器件诊断报告具有两个版本,以支持数字故障状态和模拟电流监控器输出。精确的电流监控器和可调节电流限制 特性 使该器件从市场中脱颖而出。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS27S100BRRKT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息