封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RRK) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS27S100 的特性
- 具有全面诊断功能的 80mΩ 单通道高侧开关
- TPS27S100A:开漏状态输出
- TPS27S100B:电流监视器模拟输出
- 宽工作电压范围:3.5V 至 40V
- 超低待机电流,低于 0.5µA
- 工作结温范围,-40°C 至 150°C
- 输入控制,兼容 3.3V 和 5V 逻辑
- 高精度电流监控器,在 1A 时精度为 ±30mA
- 可通过外部电阻器将电流限制调节为 0.5A 至 6A(在 0.5A 时精度为 ±20%)
- 用于对 MCU、模拟或数字接口进行多路复用的诊断使能功能
- 针对 IN 和 OUT 引脚的出色 ESD 保护
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- ±1.0kV/42Ω IEC 61000-4-5 浪涌
- 保护
- 过载和接地短路保护
- 电感负载负电压钳位
- 欠压锁定 (UVLO) 保护
- 具备自恢复功能的热关断和热振荡
- 接地失效保护
- 诊断
- 开启和关闭状态输出开路负载/对电源短路检测
- 过载和接地短路检测
- 热关断和热振荡检测
- 热增强型 14 引脚 PWP 或 16 引脚 QFN 封装
TPS27S100 的说明
TPS27S100x 是一款受到全面保护的单通道高侧开关,具有集成式 NMOS 和电荷泵。全面的诊断功能和高精度电流监控器 功能 ,可对负载进行智能控制。可调节电流限制功能能够极大地提高整个系统的可靠性。器件诊断报告具有两个版本,以支持数字故障状态和模拟电流监控器输出。精确的电流监控器和可调节电流限制 特性 使该器件从市场中脱颖而出。