封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHF) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS272C45 的特性
- 适用于 24V 工业应用的低 R DS(on)(典型值 45mΩ)高侧开关
- 宽直流工作电压范围:6V 至 36V
- 24V 电源供电时具有低静态电流 (Iq):0.5mA/通道(典型值)
- 固定 (5.8A) 及可调节(可通过外部电阻器调节为 0.7A 至 4A)电流限制
- 可驱动电感、容性和电阻性负载
- 集成输出钳位支持电感负载放电
- 容性负载驱动可通过双重阈值电流限制功能尽可能降低浪涌电流峰值
- 强大的输出保护
- 热关断
- 接地短路保护
- 可配置故障处理
- 增强型诊断特性
- 输出负载电流测量
- 开路负载(关闭状态)检测
- 封装:24 引脚 QFN (5mm × 4mm)
- 通过 UL 2367 认证
- 文件编号 169910
- 功能安全型
TPS272C45 的说明
TPS272C45 是一款旨在满足工业控制系统要求的双通道智能高侧开关。低导通电阻(R DS(on) 为 45mΩ)可最大限度地降低器件功耗,实现 100mA 至 3A 的宽输出负载电流范围。该器件提供一个额外的低压电源(3.3V 至 5V)输入引脚,从而最大限度地降低空载功耗。该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和过流限制。这些功能可在发生故障(如短路)时提高系统的稳健性。
TPS272C45 器件采用可调阈值电流限制电路,通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流,提高了系统的可靠性。该器件还可配置浪涌电流持续时间,可通过较高的电流驱动高浪涌电流负载(如灯)或快速为容性负载充电。该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能,从而更好地进行预测性维护。
TPS272C45 器件采用引脚间距为 0.5mm 的 24 引脚 5mm × 4mm 小型 QFN 无引线封装,从而最大限度地减小 PCB 尺寸。