主页 接口 USB IC USB-C 电力输送控制器
新

TPS26750A

正在供货

产品详情

Function Type-C Internal power path 5 V 3 A Power role DRP, Sink, Source Data role DFP, DRD, DRP Alternate mode No Dead battery support Yes External power-path control GPIO Features 20-V CC pins, BC1.2, Moisture detection, Web-based GUI Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Internal power path 5 V 3 A Power role DRP, Sink, Source Data role DFP, DRD, DRP Alternate mode No Dead battery support Yes External power-path control GPIO Features 20-V CC pins, BC1.2, Moisture detection, Web-based GUI Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSM) 32 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.2 认证
  • 针对 USB Type-C PD 接收端 (UFP) 和双角色电源 (DRP) 电源应用进行了优化
  • 采用 TPD4S480 实现扩展功率范围 (EPR)
    • 支持 EPR 供电端和受电端
    • EPR 28V、36V、48V 和 AVS
  • 可编程电源 (PPS) 和可调电压电源 (AVS)
    • 支持 PPS 供电端和受电端
    • 独立 PPS 供电端控制 TI 电池充电器
    • 用于 PPS 受电端的可编程接口
    • 支持 AVS 供电端
  • 液体检测
    • 直接在 Type-C 连接器上测量
    • 集成错误处理和保护
  • 完全管理的集成电源路径
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
    • 连接到不兼容的器件时,26V 耐压 CC 引脚可提供强大的保护
  • 其他特性
    • 11 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1I2C 控制器端口
    • 1I2C 目标端口
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.2 认证
  • 针对 USB Type-C PD 接收端 (UFP) 和双角色电源 (DRP) 电源应用进行了优化
  • 采用 TPD4S480 实现扩展功率范围 (EPR)
    • 支持 EPR 供电端和受电端
    • EPR 28V、36V、48V 和 AVS
  • 可编程电源 (PPS) 和可调电压电源 (AVS)
    • 支持 PPS 供电端和受电端
    • 独立 PPS 供电端控制 TI 电池充电器
    • 用于 PPS 受电端的可编程接口
    • 支持 AVS 供电端
  • 液体检测
    • 直接在 Type-C 连接器上测量
    • 集成错误处理和保护
  • 完全管理的集成电源路径
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
    • 连接到不兼容的器件时,26V 耐压 CC 引脚可提供强大的保护
  • 其他特性
    • 11 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1I2C 控制器端口
    • 1I2C 目标端口

TPS26750A 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。TPS26750A 集成了全面托管的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 应用。基于网络的直观 GUI 会使用清晰的方框图和简单的多选题,通过一些简单问题了解用户的应用需求。最后,GUI 会为用户的应用创建配置映像,大幅降低 USB PD 应用的复杂度。

TPS26750A 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。TPS26750A 集成了全面托管的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 应用。基于网络的直观 GUI 会使用清晰的方框图和简单的多选题,通过一些简单问题了解用户的应用需求。最后,GUI 会为用户的应用创建配置映像,大幅降低 USB PD 应用的复杂度。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS26750A 针对 EPR DRP 电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-7
* 用户指南 TPS26750A Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2026-4-30
用户指南 USBCPD 应用程序自定义工具用户指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-18
应用手册 TPS257xx/TPS267xx 自动协商受电方配置 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS26750AEVM — TPS26750A 评估模块

TPS26750AEVM 评估模块针对仅灌电流、仅拉电流、SPR 或 EPR 操作中的 DRP 使用,评估 USB‑PD。TPS26750AEVM 可以作为供电方、受电方或 DRP 器件在无电源的情况下运行,电压高达 48V (5A、240W),支持符合 USB‑PD 规范的电池充电应用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — 适用于 TI USB-C PD 控制器的应用定制工具

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 支持特定于应用的器件配置以及针对某些 USB 电力输送控制器的编程。GUI 与相应的硬件评估模块 (EVM) 兼容,也与使用生成的应用配置输出文件定制的硬件设计兼容。

支持的产品和硬件
设计工具

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST — Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

A detailed checklist to apply to TPS2X7XX USB-PD devices to ensure application meets best datasheet recommendations for components.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频